Termostato digitale per la regolazione della temperatura interna dell'armadio integrazione in un patch-panel di 1 HE

Codice prodotto: SK 5302041

Codice prodotto:
SK 5302041
Descrizione prodotto
Fornito con sistema di raccolta dei cavi di connessione e con inserto per targhetta identificativa.
Dati tecnici
Display a 3 cifre e a 7 segmenti
Commutazione °C/°F
Lunghezza sonda NTC 1800 mm
Due uscite a relé come contatto di commutazione e chiusura (carico max. 230 V, 6 A)
Contatto di scambio a potenziale libero
Colore
RAL 9005
Confezione
1 pz.
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
5 °C...55 °C
Tensione nominale di esercizio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Peso netto
0,66 kg
Peso lordo
0,86 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Descrizione prodotto
IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico