Regolatore di velocità per ventilatori-filtro e scambiatori di calore aria/aria

Codice prodotto: SK 3120200

Regolatore di velocità in funzione della temperatura impostata, per conseguire una riduzione del livello di rumorosità e un risparmio energetico durante il funzionamento.

Codice prodotto:
SK 3120200
Descrizione prodotto
Regolatore di velocità in funzione della temperatura impostata, per conseguire una riduzione del livello di rumorosità e un risparmio energetico durante il funzionamento.
Dati tecnici
Montaggio su guida di supporto da 35 mm EN 50 022
Ritardo di fase con microcontrollore
Potenza max. ventilatore 300 W o 2 A
Parti incluse nella fornitura
Regolatore di velocità
Sonda NTC, lunghezza 1,80 m
Confezione
1 pz.
Numero di giri
100 %
Nota
Utilizzabile solo per motori e/o apparecchi AC monofase
Non adatto per motori EC
Dimensioni
Larghezza: 105 mm
Altezza: 90,5 mm
Profondità: 60,2 mm
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Tensione nominale di esercizio
100 V - 230 V
Peso netto
0,359 kg
Peso lordo
0,39 kg
Codice tariffa doganale
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Descrizione prodotto
SK Regolatore Di Giri 100/230V Ac
Approvazioni
UR
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico