Il sistema Bus SK consente di collegare fra loro più condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua tramite il controllore e-Comfort. La configurazione master-slave garantisce un risultato operativo ottimale per sistemi complessi.
- Codice prodotto:
- SK 3124100
- Descrizione prodotto
- Grazie alla struttura di tipo master/slave è possibile gestire, senza laboriose operazioni di cablaggio, la chiusura e apertura porte tramite interruttori di posizione, l'accensione e lo spegnimento delle unità tramite valori di temperatura predefiniti, la segnalazione di eventuali anomalie e la registrazione dei valori di temperatura. Struttura master-slave per complessi sistemi di armadi modulari, per un risultato di esercizio ottimale.
- Dati tecnici
- Grazie alla struttura di tipo master/slave è possibile gestire, senza laboriose operazioni di cablaggio, la chiusura e apertura porte tramite interruttori di posizione, l'accensione e lo spegnimento delle unità tramite valori di temperatura predefiniti, la segnalazione di eventuali anomalie e la registrazione dei valori di temperatura.
- Parti incluse nella fornitura
- cavo di interfaccia schermato, lunghezza 3 m
Istruzioni per la programmazione dei condizionatori - Confezione
- 1 pz.
- Nota
- nB = nK – 1
- nB: Numero di unità da ordinare (sistema Bus SK)
- nK: Numero dei condizionatori da collegare in rete
- Peso netto
- 0,15 kg
- Peso lordo
- 0,221 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SK Cavi Per Sistema Bus
- Documentazione
- Istruzioni