Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto: SK 3235620

Interruttore magnetotermico e interruttore automatico per la protezione della linea di connessione dei chiller e dei condizionatori della serie Blue e+. I condizionatori/chiller Blue e+ sono a sicurezza intrinseca e non richiedono ulteriori dispositivi esterni per un funzionamento sicuro.

Codice prodotto:
SK 3235620
Descrizione prodotto
L'interruttore automatico è necessario per proteggere il cavo di collegamento dell'apparecchio (applicazioni UL).
Nota
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensioni
Larghezza: 144 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 97 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Range temperatura di esercizio
-20 °C...60 °C
Range di temperatura stoccaggio
-50 °C...80 °C
Adatto per nr. d'ord.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.x00 / 3434.x00
Numero dei poli
3 poli
Per grandezza fusibili NH
0
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,54 kg
Codice tariffa doganale
85362010
EAN
4028177971073
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Descrizione prodotto
Interruttore automatico per condizionatori/chiller Blue e+, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Data sheets