In combinazione con l'interfaccia IoT (3124.300), l'adattatore ModBus consente il collegamento intelligente dei ventilatori-filtro EC della serie Blue e+.
- Codice prodotto:
- SK 3124320
- Colore
- RAL 9005
- Nota
- Per ogni ventilatore con filtro EC collegato è necessario un adattatore ModBus
- Lunghezza cavo: 100 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Dimensioni
- Larghezza: 30 mm
Altezza: 34 mm
Profondità: 29 mm - Adatti per
- Ventilatore-filtro Blue e+
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,024 kg
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- Adattatore ModBus SK per ventilatore-filtro EC Blue e+
- Documentazione
- Info sheet