Induttore di rete Condizionatore a parete Blue e+ Dynamic

Codice prodotto: SK 3124010

Induttanza di linea per la conformità ai requisiti EMC secondo DNV-CG-0339 Classe A.

Codice prodotto:
SK 3124010
Confezione
1 pz.
Adatto per nr. d'ord.
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Dimensioni
Larghezza: 40 mm
Altezza: 44 mm
Lunghezza: 76 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...85 °C
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 00
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,382 kg
Codice tariffa doganale
85059090
EAN
4028177039483
Descrizione prodotto
SK Induttanza di linea per condizionatore a parete Blue e+ Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Documentazione
Info sheet