Regolatore di velocità dei ventilatori-filtro EC in funzione della temperatura. Riduce il livello di rumorosità e il consumo energetico.
- Codice prodotto:
- SK 3235460
- Descrizione prodotto
- Regolatore di velocità dei ventilatori EC in funzione della temperatura. Riduce il livello di rumorosità e il consumo energetico. Inoltre è possibile controllare il corretto funzionamento dei ventilatori.
- Funzionamento
- Comando e controllo di fino a 4 ventilatori-filtro EC
- Montaggio su guida di supporto da 35 mm EN 50 022
- Sonda di temperatura esterna per il rilevamento della temperatura effettiva
- LED di stato per la visualizzazione della condizione operativa
- Relè di allarme per la segnalazione di sovratemperatura, anomalia del ventilatore, interruzione dell'alimentazione e rottura del sensore
- Parti incluse nella fornitura
- Regolatore di velocità
Sonda NTC, lunghezza 1,80 m - Confezione
- 1 pz.
- Numero di giri
- 100 %
- Adatto per nr. d'ord.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Peso netto
- 0,46 kg
- Peso lordo
- 0,505 kg
- Codice tariffa doganale
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Descrizione prodotto
- SK Regolatore di velocità EC, per ventilatore-filtro EC, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz