Sensore NTC per la regolazione della velocità dei ventilatori EC in funzione della temperatura per ridurre il livello di rumorosità e risparmiare energia.
- Codice prodotto:
- SK 3235450
- Descrizione prodotto
- Sensore NTC per la regolazione della velocità dei ventilatori EC in funzione della temperatura per ridurre il livello di rumorosità e risparmiare energia. Il comando e l'alimentazione avvengono tramite un ventilatore-filtro EC.
- Dati tecnici
- Caratteristica di regolazione: valore nominale fisso a 35 °C, con intervallo di regolazione lineare compreso tra +35 °C (velocità massima 100%) e +20 °C (velocità minima 10%)
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore esterno con cavo di connessione (lunghezza 3 m)
- Confezione
- 1 pz.
- Numero di giri
- 100 %
- Adatto per nr. d'ord.
- 3240.500/.900
- 3241.500/.900
- 3243.500/.900
- 3244.500/.900
- 3245.xxx
- 3140.500
- 3140.510
- 3245.8x0
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...80 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 10 V - 12 V (DC)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 40
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,202 kg
- Codice tariffa doganale
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Descrizione prodotto
- SK Regolatore Di Velocita' Ec