I condizionatori in versione slim possono essere montati ad incasso o sporgenti nella porta o nella parete laterale dell'armadio. Il telaio conferisce all'insieme «armadio e condizionatore» una linea compatta.
- Codice prodotto:
- SK 3377000
- Descrizione prodotto
- I condizionatori in versione slim possono essere montati ad incasso o sporgenti nella porta o nella parete laterale dell’armadio. Il telaio conferisce all'insieme «armadio e condizionatore» una linea compatta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cornice di chiusura
Materiale di tenuta e fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 3366....
- Dimensioni
- Larghezza: 448 mm
Altezza: 1.583 mm
Profondità: 140 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,001 kg
- Peso lordo
- 11,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
- SK Telaio Di Adattamento