Cassetto ventilato: montaggio direttamente nel subrack o tramite due angolari di fissaggio sul telaio da 19".
- Codice prodotto:
- SK 3355100
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio di inserimento
Cavo di connessione dotato di connettore
Squadretta per il montaggio nel piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Materiale di fissaggio - Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Adatto per nr. d'ord.
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Allacciamento elettrico
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,88 kg
- Peso lordo
- 0,905 kg
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Telaio per inserimanto Vario montaggio a Rack SK 3350/3351/3352.230, per 115 V,50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ