Cassetto ventilato: montaggio direttamente nel subrack o tramite due angolari di fissaggio sul telaio da 19".
- Codice prodotto:
- SK 3357100
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio di inserimento
Cavo di connessione dotato di connettore
Squadretta per il montaggio nel piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Materiale di fissaggio - Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Adatto per nr. d'ord.
- 3352.500
- Allacciamento elettrico
- 24 V DC
115 - 230 V - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,395 kg
- Peso lordo
- 1,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Telaio Inserimen.Vario 24V