Per evitare l'apertura indesiderata della griglia in situazioni particolari, è possibile inserire la clip di sicurezza senza attrezzi direttamente sotto il logo di sblocco della griglia. La clip può essere utile, ad esempio, durante le prove o per il trasporto.
- Codice prodotto:
- SK 3201940
- Applicazioni tipiche
- Impedisce l'apertura senza attrezzi della griglia
- Obbligatorio per distributori di potenza per alta corrente secondo IEC 61439-1
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Montaggio mediante semplice inserimento a scatto. Smontaggio possibile con cacciavite.
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,01 kg
- Peso lordo
- 0,016 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Clip di sicurezza per ventilatore-filtro Blue e+ 3237./3238.