Copertura di protezione per il collegamento elettrico del condizionatore. Questa copertura è obbligatoria per applicazioni IT e in Container.
- Codice prodotto:
- SK 3355200
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura per scatola di derivazione
Bocchettoni passacavi
Scarico della trazione
Dadi
Passacavo - Adatto per nr. d'ord.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.x3x / 3485.x3x
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,17 kg
- Peso lordo
- 0,179 kg
- Codice tariffa doganale
- 84159000
- EAN
- 4028177976771
- ETIM 9
- EC002617
- Descrizione prodotto
- SK Coperchio per scatola di derivazione, per condizionatori Blue e+