Copertura di protezione per il collegamento elettrico del condizionatore. Questa copertura è obbligatoria per applicazioni IT e in Container.
- Codice prodotto:
- SK 3355210
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura per scatola di derivazione
Bocchettoni passacavi
Scarico della trazione
Dadi
Passacavo - Adatto per nr. d'ord.
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,15 kg
- Peso lordo
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 84159000
- EAN
- 4028177976764
- ETIM 9
- EC002617
- Descrizione prodotto
- SK Coperchio per scatola di derivazione, per condizionatori Blue e+