- Codice prodotto:
- IT 7030628
- Esecuzione
- Mifare classic
- Descrizione prodotto
- Chip card senza contatto per l'apertura delle porte.
- Applicazioni tipiche
- Da utilizzare con il lettore transponder per CMC III e l'interfaccia IoT o la maniglia Comfort CMC III senza fili VX con lettore di schede integrato
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 2
- Numero di utenze PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 pz. alimentatori via PoE
- Dimensioni
- Larghezza: 85 mm
Altezza: 54 mm
Profondità: 1 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,014 kg
- Peso lordo
- 0,014 kg
- Codice tariffa doganale
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
Trasponder card Mifare 1k