Unità CMC III per il controllo e il monitoraggio dell'accesso agli armadi.
- Codice prodotto:
- DK 7030202
- Descrizione prodotto
- Unità CMC III per il controllo e il monitoraggio degli accessi agli armadi. Ad ogni unità di controllo degli accessi CMC III è possibile collegare rispettivamente una maniglia e un lettore. Attraverso il sito web della CMC III Processing Unit/Compact, le maniglie possono essere associate a diversi codici numerici o schede transponder, in modo che tutte le maniglie collegate ad una Processing Unit/Compact CMC III possano essere controllate con un solo sistema di lettura. Grazie al sensore a infrarossi integrato, viene inoltre monitorato lo stato della porta controllata (aperto/chiuso).
- Funzionamento
- Per collegare una maniglia e un lettore per il monitoraggio di una porta
- Sensore di accesso IR integrato
- Esecuzione
- Registrazione di tutti gli accessi e di tutte le aperture della porta con data/ora
- Possibile un lettore centrale per ciascun CMC III
- Assegnazione fissa tra maniglie e lettori
- Principio dei quattro occhi
- Amministrazione centralizzata dei diritti di accesso a sistemi e location mediante software RiZone
- Controllo dell'indicatore a LED nella maniglia
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Superficie
- Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Unità di controllo degli accessi CMC III
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio - Interfacce sistema BUS
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Interfacce
- RJ12
- Connettore piatto
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 5
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 2
- Numero di utenze PU (max.)
- 16
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,175 kg
- Peso lordo
- 0,183 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III sensore controllo accesso
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide