Per gestire gli accessi alle porte.
- Codice prodotto:
- DK 7030223
- Descrizione prodotto
- Per gestire gli accessi alle porte.
- Vantaggi
- Codici numerici individuali fino a 8 cifre
- Utilizzo possibile di un lettore per più maniglie se collegate allo stesso sistema CMC III o all'interfaccia IoT
- Sicurezza elevata grazie al principio dei quattro occhi
- Funzionamento
- Collegamento diretto al modulo CMC III Access Control o al modulo CMC III Door Control
- Visualizzazione dello stato ottico (LED) e acustico (tono di allarme)
- Gestione delle autorizzazioni tramite sistema CMC III, interfaccia IoT o RiZone
- Apertura della porta con un massimo di due codici numerici collegati (principio dei quattro occhi)
- Controllo tramite CMC III dei seguenti elementi: maniglia Comfort online VX, Automatic Door Opening System (deflettori d'aria), uscite a relè del CMC III
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Serratura a codice numerico
Cavo di alimentazione 2,9 m
Adattatore per porta trasparente in alluminio VX IT
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Sulle porte VX IT
- Vicino alle porte del locale
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 190 mm
Profondità: 25 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,268 kg
- Peso lordo
- 0,271 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CMC III tastiera accesso RAL 9005
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide