Compressore

Codice prodotto: SK 3396142

Codice prodotto:
SK 3396142
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
40,214 kg
Peso lordo
42,33 kg
Codice tariffa doganale
84143020
EAN
4028177384910
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704