Compressore
Codice prodotto: SK 3398088
- Codice prodotto:
- SK 3398088
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Tensione nominale di esercizio
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 72 kg
- Peso lordo
- 81 kg
- Codice tariffa doganale
- 84143020
- EAN
- 4028177694743
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269