Compressore

Codice prodotto: SK 3398124

Codice prodotto:
SK 3398124
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
40,5 kg
Peso lordo
42,5 kg
Codice tariffa doganale
84143020
EAN
4028177695108
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269