Compressore

Codice prodotto: SK 3398126

Codice prodotto:
SK 3398126
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
37 kg
Peso lordo
42 kg
Codice tariffa doganale
84143020
EAN
4028177695122
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269