Unità ventilatore

Codice prodotto: SK 3398655

Codice prodotto:
SK 3398655
Vantaggi
Ventilatori EC ad alta efficienza energetica
I moduli della ventola possono essere sostituiti durante il funzionamento
Diametro
250 mm
Tensione nominale di esercizio
24 V DC
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,9 kg
Peso lordo
2,3 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
Descrizione prodotto
Modulo di ventilazione per Liquid Cooling Unit LCU CW