Per il montaggio dei ventilatori da tetto di nuova generazione su lamiere del tetto con feritoia già predisposta. Con feritoia L x P 258 x 258 mm.
- Codice prodotto:
- SK 5050700
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:258 mm
Profondità:258 mm - Dimensioni
- Larghezza: 385 mm
Altezza: 50 mm
Profondità: 305 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,14 kg
- Peso lordo
- 2,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Descrizione prodotto
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Documentazione
- Istruzioni