Per il montaggio dei ventilatori da tetto di nuova generazione su lamiere del tetto con feritoia già predisposta. Con feritoia L x P 258 x 258 mm.
- Codice prodotto:
- SK 5050701
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:258 mm
Profondità:258 mm - Dimensioni
- Larghezza: 515 mm
Altezza: 50 mm
Profondità: 300 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,76 kg
- Peso lordo
- 2,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Descrizione prodotto
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Documentazione
- Istruzioni