Unità completa con alloggiamento del filtro per un montaggio senza attrezzi sulle superfici.
- Codice prodotto:
- SK 3399913
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Vantaggi
- Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
- Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
- Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
- Dimensioni
- Larghezza: 255 mm
Altezza: 255 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,95 kg
- Peso lordo
- 1,024 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177001794
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716