Contenitore di raccolta condensa

Codice prodotto: SK 5050585

Codice prodotto:
SK 5050585
Dimensioni
Larghezza: 80 mm
Altezza: 108 mm
Profondità: 80 mm
Indice
500 ml
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,225 kg
Peso lordo
0,363 kg
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Descrizione prodotto
Bottiglia di raccolta della condensa a collo largo, capacità circa 0,5 l