Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.
- Codice prodotto:
- SK 3239108
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Descrizione prodotto
- I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.
- Modifica del prodotto
- La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Motore assiale, a poli separati
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 110 m³/h
A 60 Hz: 125 m³/h - Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 100 m³/h
A 60 Hz: 115 m³/h - Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3239208: 74/87 m³/h
- 2 x 3239208: 84/98 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 15 W
A 60 Hz: 14 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,09 A - Dimensioni
- Larghezza: 204 mm
Altezza: 204 mm - Profondità di installazione
- 90 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 177 mm
Altezza foratura: 177 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Nota
- Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita.
- Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 68.200 h
A 60 Hz: 68.200 h - Range temperatura di esercizio
- -15 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 46 dB(A)
A 60 Hz: 49 dB(A) - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,92 kg
- Peso lordo
- 1,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177663473
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore-filtro TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 204 x 204 x 24 mm