Ventilatori-filtro TopTherm EMC

Codice prodotto: SK 3238600

Unità completa di ventilazione con protezione EMC per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Codice prodotto:
SK 3238600
Esecuzione
montaggio a parete
EMC
Descrizione prodotto
I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Modifica del prodotto
La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
Ventilatore
Motore assiale, a poli separati
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 52 m³/h
A 60 Hz: 63 m³/h
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
1 x 3238060: 36/42 m³/h
2 x 3238060: 46/54 m³/h
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,09 A
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 15 W
A 60 Hz: 14 W
Dimensioni
Larghezza: 148,5 mm
Altezza: 148,5 mm
Dimensioni di montaggio
Profondità di montaggio: 16 mm
Profondità di installazione: 58,5 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 124 mm
Altezza foratura: 124 mm
Nota
Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano
IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 68.200 h
A 60 Hz: 68.200 h
Range temperatura di esercizio
-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 46 dB(A)
A 60 Hz: 49 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
0,92 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177652439
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Shielding/attenuation diagram