- Codice prodotto:
- SK 3241600
- Esecuzione
- montaggio a parete
EMC
- Descrizione prodotto
- I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
- Modifica del prodotto
- La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Motore diagonale, a poli separati
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 225 m³/h
A 60 Hz: 245 m³/h
- Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,26 A
A 60 Hz: 0,24 A
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 40 W
A 60 Hz: 42 W
- Dimensioni
- Larghezza: 255 mm
Altezza: 255 mm
- Dimensioni di montaggio
- Profondità di montaggio: 25 mm
Profondità di installazione: 107 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 224 mm
Altezza foratura: 224 mm
- Nota
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano
- IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 61.000 h
A 60 Hz: 60.000 h
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 54 dB(A)
A 60 Hz: 56 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,1 kg
- Peso lordo
- 2,275 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 255 x 255 x 25 mm, EMC