Unità completa di ventilazione con protezione EMC per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.
- Codice prodotto:
- SK 3244600
- Esecuzione
- montaggio a parete
EMC - Descrizione prodotto
- I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
- Modifica del prodotto
- La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Diagonale, 1~ motore a condensatore
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h - Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3243060: 485/520 m³/h
- 2 x 3243060: 570/630 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,43 A
A 60 Hz: 0,6 A - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 95 W
A 60 Hz: 135 W - Dimensioni
- Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm - Dimensioni di montaggio
- Profondità di montaggio: 25 mm
Profondità di installazione: 130,5 mm - Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm - Nota
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano
- IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 66.000 h
A 60 Hz: 64.000 h - Range temperatura di esercizio
- -30 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 65 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A) - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,72 kg
- Peso lordo
- 4,94 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventil. Emc 700-770M3/H 230Vacral7035