Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
- Codice prodotto:
- SK 3342500
- Descrizione prodotto
- Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità precablata pronta per l'allacciamento
Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 480 m³/h
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Su richiesta ventilatori a cassetto per profilati portanti a passo metrico.
- Esecuzione con controllo funzioni
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V (DC)
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,85 A
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 200 mm - Interasse ventilatori
- 105 mm
- Numero ventilatori
- 3
- Livello di rumorosità
- in CC: 51 dB(A)
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 1,998 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177041530
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Cass.Ventil.19"24V230V1
- Documentazione
- Istruzioni