Ventilatori tangenziali 2 HE con portata d'aria fino a 320 m3/h. Il basso livello di rumorosità (52 dB) ne consente l'impiego anche negli ambienti d'ufficio.
- Codice prodotto:
- SK 3144000
- Descrizione prodotto
- I ventilatori tangenziali per il montaggio su telaio rack 19" garantiscono un maggiore flusso d'aria e basso livello di rumorosità.
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Unità precablata pronta per l'allacciamento
Filtro - Numero di giri
- 2.245 rpm
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 37 W
A 60 Hz: 46 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,16 A
A 60 Hz: 0,22 A - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 88 mm
Profondità: 163 mm - Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 52 dB(A)
A 60 Hz: 62 dB(A) - Differenza pressione statica max.
- 65 ‐ 70 Pa
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Circuito interno a 50 Hz
- 320 m³/h
- Circuito interno a 60 Hz
- 330 m³/h
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 2,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore Radiale 19" 2HE
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità