Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.
- Codice prodotto:
- SK 3352500
- Descrizione prodotto
- Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
- Vantaggi
- Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità precablata pronta per l'allacciamento
Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 480 m³/h
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V (DC)
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,85 A
A 60 Hz: 0,85 A - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 200 mm - Interasse ventilatori
- 105 mm
- Numero ventilatori
- 3
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 51 dB(A)
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 1,976 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177041660
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Cass.Vent.Vario 24V/230V
- Documentazione
- Istruzioni