Ventilatore-filtro Blue e+ EMC

Codice prodotto: SK 3238824

Unità di ventilazione completa con schermatura EMC un montaggio senza attrezzi sulle superfici. Portata d'aria 20 - 900 m³/h

Codice prodotto:
SK 3238824
Esecuzione
montaggio a parete
EMC
Descrizione prodotto
I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Vantaggi
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente assemblata, filtro EMC incluso
Ventilatore
Assiale, motore CC
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
in CC: 53 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
in CC: 40 m³/h
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel
in CC: 5,7 W
Corrente nominale max.
in CC: 0,27 A
Dimensioni
Larghezza: 148,5 mm
Altezza: 148,5 mm
Profondità: 82,5 mm
Profondità di installazione
64 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 124 mm
Altezza foratura: 124 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano
IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota
Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Range temperatura di esercizio
-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
in CC: 52 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
0,92 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177985544
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro Blue e+, EMC, 53 m³/h, 24 V (DC), LxAxP: 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Shielding/attenuation diagram