Unità di ventilazione completa con schermatura EMC un montaggio senza attrezzi sulle superfici. Portata d'aria 20 - 900 m³/h
- Codice prodotto:
- SK 3240810
- Esecuzione
- montaggio a parete
EMC - Descrizione prodotto
- I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
- Vantaggi
- Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
- Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
- La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente assemblata, filtro EMC incluso
- Ventilatore
- Motore diagonale, a poli separati
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 175 m³/h
A 60 Hz: 157 m³/h - Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
- A 50 Hz: 130 m³/h
A 60 Hz: 112 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 35,5 W
A 60 Hz: 38,2 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,41 A
A 60 Hz: 0,42 A - Dimensioni
- Larghezza: 255 mm
Altezza: 255 mm
Profondità: 129 mm - Profondità di installazione
- 108 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 224 mm
Altezza foratura: 224 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano
- IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Nota
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 48 dB(A)
A 60 Hz: 45 dB(A) - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,82 kg
- Peso lordo
- 1,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035