Ventilatore-filtro Blue e+ EMC

Codice prodotto: SK 3244810

Unità di ventilazione completa con schermatura EMC un montaggio senza attrezzi sulle superfici. Portata d'aria 20 - 900 m³/h

Codice prodotto:
SK 3244810
Esecuzione
montaggio a parete
EMC
Descrizione prodotto
I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Vantaggi
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente assemblata, filtro EMC incluso
Ventilatore
Diagonale, 1~ motore a condensatore
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
A 50 Hz: 537 m³/h
A 60 Hz: 587 m³/h
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 120,7 W
A 60 Hz: 166,1 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 1,06 A
A 60 Hz: 1,47 A
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 156 mm
Profondità di installazione
136 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano
IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Nota
Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Range temperatura di esercizio
-30 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 64 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,84 kg
Peso lordo
4,787 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Shielding/attenuation diagram