Filtro di uscita Blue e+

Codice prodotto: SK 3240300

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.

Codice prodotto:
SK 3240300
Esecuzione
montaggio a parete
Vantaggi
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Filtri di uscita
Feltro a pieghe
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 224 mm
Altezza foratura: 224 mm
Adatto per nr. d'ord.
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Dimensioni
Larghezza: 255 mm
Altezza: 255 mm
Profondità: 45,2 mm
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,67 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177998360
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, LxA 255 x 255 mm, RAL 7035
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Catalogo tecnico