Filtro di uscita Blue e+ EMC

Codice prodotto: SK 3239400

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.

Codice prodotto:
SK 3239400
Esecuzione
montaggio a parete
EMC
Vantaggi
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Filtri di uscita
Feltro EMC
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 177 mm
Altezza foratura: 177 mm
Adatto per nr. d'ord.
SK 3239.8xx
Dimensioni
Larghezza: 204 mm
Altezza: 204 mm
Profondità: 45,8 mm
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano
Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano
IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,473 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177998377
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro di uscita Blue e+, EMC, per ventilatori-filtro 3239.8xx, EMC, LxA 204 x 204 mm, RAL 7035
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Shielding/attenuation diagram