Esecuzione ad alta efficienza energetica dei ventilatori-filtro RTT grazie allatecnologia di ventilazione conmotori EC. A partire dalle versioni a 180 m³/h con interfaccia di comando integrata (0-10 V / ingresso PWM e uscita segnale tachimetrico) per la regolazione e il controllo del ventilatore.
- Codice prodotto:
- SK 3245510
- Esecuzione
- montaggio a parete
EC - Descrizione prodotto
- Ventilatori-filtro TopTherm ad alta efficienza energetica grazie alla speciale tecnologia con uscita dell'aria «in diagonale». Ventilatori-filtro da 3240.500 a 3245.510 controllabili e regolabili. La scheda d'interfaccia (integrata) con uscita per segnali tachimetrici consente il comando del ventilatore, il controllo del numero di giri e dello stato di funzionamento del ventilatore.
- Modifica del prodotto
- La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Diagonale, motore EC
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 1.125 m³/h
A 60 Hz: 1.125 m³/h - Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 890 m³/h
A 60 Hz: 890 m³/h - Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 165 W
A 60 Hz: 165 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 2,1 A
A 60 Hz: 2,1 A - Dimensioni
- Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm - Profondità di installazione
- 130,5 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 51 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP 52 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
- Interfaccia di controllo
- Sì
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Nota
- Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita.
- Per un funzionamento ancora più efficiente o per il monitoraggio dei ventilatori-filtro si consiglia l'impiego del regolatore regime di giri EC per ventilatori-filtro EC (a partire da una potenza di ventilazione di 180 m³/h).
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 72 dB(A)
A 60 Hz: 72 dB(A) - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,605 kg
- Peso lordo
- 3,805 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore-filtro TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 25 mm, tecnologia EC