Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Codice prodotto: SK 3138000

I ventilatori da tetto di nuova generazione richiedono un'unica fessura di montaggio indipendentemente dalla potenza, assicurano un elevato livello di efficienza grazie al convogliamento dell'aria con una minima perdita di pressione e sono provvisti di un innovativo sistema di fissaggio che offre un elevato grado di protezione (IP54).

Codice prodotto:
SK 3138000
Esecuzione
montaggio sul tetto
Descrizione prodotto
Ventilatori da tetto con alto grado di protezione e montaggio flessibile dall'interno o dall'esterno.
Materiale
Plastica ABS
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore
senza unità di ventilazione
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 133 mm
Profondità: 400 mm
Profondità di installazione
27,5 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 258 mm
Profondità feritoia: 258 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 21 senza feltro
IP 54, incluso filtro a pieghe
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Nota
Per aumentare il grado di protezione fino a IP 55, è possibile inserire un feltro in poliuretano (vedi accessori).
Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,2 kg
Peso lordo
3,5 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177709188
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Filtro da tetto LAP 400x133x400mm senza motore
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi