I ventilatori da tetto di nuova generazione richiedono un'unica fessura di montaggio indipendentemente dalla potenza, assicurano un elevato livello di efficienza grazie al convogliamento dell'aria con una minima perdita di pressione e sono provvisti di un innovativo sistema di fissaggio che offre un elevato grado di protezione (IP54).
- Codice prodotto:
- SK 3139110
- Esecuzione
- montaggio sul tetto
- Descrizione prodotto
- Ventilatori da tetto con alto grado di protezione e montaggio flessibile dall'interno o dall'esterno.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
- Ventilatore
- Radiale, motore a condensatore
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/h
- 2 x 3243300: 410/440 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (senza feltri)
- A 50 Hz: 525 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 60 Hz: 65 W
- Corrente nominale max.
- A 60 Hz: 0,56 A
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 133 mm
Profondità: 400 mm - Profondità di installazione
- 34,6 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 258 mm
Profondità feritoia: 258 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 21 senza feltro
- IP 54, incluso filtro a pieghe
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 3 A
- Nota
- Per aumentare il grado di protezione fino a IP 55, è possibile inserire un feltro in poliuretano (vedi accessori).
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 60 Hz: 68.000 h
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 60 Hz: 54 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,16 kg
- Peso lordo
- 5,865 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177709164
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore da tetto 525 m³/h 115 V, 1~, 50/60 Hz LAP 400x133x400 mm