Scambiatori di calore con circuiti di ventilazione ermeticamente separati che impediscono l'ingresso della polvere all'interno dell'armadio. Potenza frigorifera 17,5 W/K – 90 W/K. La differenza di temperatura tra circuito interno ed esterno determina in modo significativo la capacità di dissipazione termica.
Ulteriori informazioni sugli scambiatori di calore aria-aria
Che cos'è uno scambiatore di calore aria-aria?
Uno scambiatore di calore aria/aria – detto anche scambiatore di calore ad aria – uniforma la temperatura tra due mezzi. Ciò è reso possibile dal mezzo più caldo. Il vantaggio di disporre di due circuiti dell'aria separati è che gli scambiatori di calore aria-aria sono adatti all'uso in ambienti aggressivi o molto polverosi. Questo li rende la soluzione ideale per l'industria, poiché la particolare configurazione del circuito dell'aria impedisce alla polvere generata di penetrare all'interno delle apparecchiature.
Come funziona uno scambiatore di calore aria/aria
Uno scambiatore di calore aria/aria trasferisce l'energia termica assorbita dall'aria a un altro mezzo, in questo caso ancora aria. Dal momento che lo scambiatore d'aria è costituito da due circuiti separati, può essere utilizzato per recuperare calore, seppur con una perdita di calore minima inevitabile.
Gli scambiatori di calore aria-aria sono ideali per usi industriali. Il fatto che il sistema sia dotato di due circuiti d'aria separati fa sì che l'aria in entrata scorra accanto a quella in uscita senza entrare in contatto con essa. I due flussi d'aria sono separati da un materiale termo-conduttivo. Ciò rende gli scambiatori di calore aria-aria particolarmente adatti all'impiego in ambienti molto polverosi.
Altri tipi di scambiatori di calore ad aria
Il principio del flusso trasversale di uno scambiatore di calore aria-aria lo rende uno scambiatore di calore aria a recupero. Tuttavia, esiste anche un altro tipo di scambiatore di calore.
Scambiatori di calore rigenerativi
Questo tipo di scambiatore di calore utilizza solitamente un tipo speciale di ventilatore. Diversamente dai ventilatori convenzionali, questo non si limita a far circolare l'aria, ma può anche assorbire aria calda. L'energia termica viene immagazzinata temporaneamente per poi essere rilasciata in un secondo momento.
Opzioni di installazione per gli scambiatori di calore ad aria
Il nostro Rittal Online Shop offre due diversi modelli di scambiatori di calore aria-aria – lo scambiatore di calore aria/aria TopTherm a parete con regolatore e lo scambiatore di calore aria-aria montato sul tetto.
Specifiche tecniche
Scambiatore di calore aria/aria TopTherm a parete
Questo prodotto è disponibile in dieci diverse varianti nel nostro Online Shop. Le potenze termiche specifiche sono disponibili in un range tra 17.5 e 90 W/K. Tensioni nominali di 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz e 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz sono disponibili. Tutte le unità hanno un intervallo di temperatura di esercizio tra -5 °C e 55 °C.
Tutte le varianti prodotti per il montaggio a parete vengono fornite come unità complete, pronte per il collegamento. Questo contribuisce a garantire un'installazione intuitiva. La morsettiera a innesto è inclusa nella fornitura, insieme a un contatto di segnalazione guasti a potenziale zero in caso di sovratemperatura, una dima di foratura per un montaggio preciso e gli elementi di fissaggio necessari.
Scambiatore di calore aria-aria montato su tetto
Lo scambiatore di calore montato sul tetto è disponibile in un design standard con una specifica potenza termica di 66 W/K e una tensione nominale di esercizio di 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz. L'intervallo di temperatura di funzionamento di questo prodotto è tra -5 °C e 55 °C.
La fornitura comprende un'unità completa pronta per il collegamento. I ventilatori sono collegati tramite due cavi di collegamento a tre fili dotati di puntali terminali. La fornitura comprende anche una dima di foratura e gli elementi di fissaggio necessari.
Per un controllo preciso della temperatura all'interno dell'armadio, noi raccomandiamo il termostato interno dell'armadio, il display digitale della temperatura interna dell'armadio e/o il regolatore di velocità.
Un'ampia gamma di prodotti Rittal
Oltre ai nostri efficienti scambiatori di calore aria-aria, perché non scoprire anche la nostra vasta gamma di quadri elettrici? Dalle applicazioni industriali all'uso outdoor – abbiamo la giusta soluzione per te.
Cerchi un ricambio per il tuo prodotto Rittal? Nessun problema! Puoi trovare le parti di ricambio che ti servono nella ricerca ricambi.
Hai altre domande? Saremo lieti di fornirti consigli e rispondere alle tue domande sulla nostra gamma di prodotti.