Scambiatori di calore aria-aria TopTherm installazione a parete, con regolatore

Codice prodotto: SK 3127100

Unità scambiatore di calore completa, per montaggio a parete, pronta per l'allacciamento, con regolatore e indicatore digitale della temperatura.

Codice prodotto:
SK 3127100
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità pronta per l'allacciamento
Morsettiera ad innesto
Contatto di allarme a potenziale libero in caso di sovratemperatura
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Potenza termica specifica
30 W/K
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno 50 Hz: 480 m³/h
Circuito esterno 60 Hz: 525 m³/h
Circuito interno a 50 Hz: 480 m³/h
Circuito interno a 60 Hz: 525 m³/h
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,56 A
A 60 Hz: 0,68 A
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 205 mm
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Regolazione della temperatura
Regolazione elettronica con display digitale (campo di regolazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
Circuito interno IP 54
Circuito esterno IP 34
Confezione
1 pz.
Peso netto
18,413 kg
Peso lordo
19,382 kg
Codice tariffa doganale
84158300
EAN
4028177388963
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Descrizione prodotto
SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par. 30 W/K,
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi