Unità scambiatore di calore completa, per montaggio a parete, pronta per l'allacciamento, con regolatore e indicatore digitale della temperatura.
- Codice prodotto:
- SK 3130100
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Descrizione prodotto
- Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'allacciamento
Morsettiera ad innesto
Contatto di allarme a potenziale libero in caso di sovratemperatura
Dima di foratura
Materiale di fissaggio - Potenza termica specifica
- 90 W/K
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno 50 Hz: 850 m³/h
Circuito esterno 60 Hz: 945 m³/h
Circuito interno a 50 Hz: 850 m³/h
Circuito interno a 60 Hz: 945 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 1,35 A
A 60 Hz: 1,8 A - Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 1.580 mm
Profondità: 215 mm - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Regolazione della temperatura
- Regolazione elettronica con display digitale (campo di regolazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito interno IP 54
- Circuito esterno IP 34
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 37,05 kg
- Peso lordo
- 39 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177388994
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descrizione prodotto
- SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions