I condizionatori Blue e+ S con la collaudata tecnologia Blue e+ offrono la massima efficienza energetica a livello mondiale. Questo è anche associato alla riduzione dell'impronta di CO₂ di macchine e sistemi. Disponibile in un nuovo design e con molte funzioni intelligenti.
- Codice prodotto:
- SK 3479801
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Vantaggi
- Contribuisce a una produzione neutrale dal punto di vista climatico con un risparmio energetico medio del 75% e una ridotta impronta di CO₂
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie al sistema multitensione e alle approvazioni specifiche per il paese d'utilizzo
- Monitoraggio intelligente semplificato tramite interfaccia IoT
- Funzionamento intuitivo con l'app Rittal Scan & Service
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Griglia di aerazione: RAL 7012 - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) - Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,5 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,23 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,23 kW - Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V)
- Potenza nominale
- 0,36 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 366,6 m³/h
Circuito interno: 366,6 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2 - Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 570 mm
Profondità: 199 mm - Dima di foratura necessaria
- Larghezza feritoia: 280 mm
Altezza foratura: 550 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito interno IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 0,17 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,1 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t - Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
- 3 °C...60 °C
- Campo temperatura di funzionamento heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,25 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,29 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,29 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 32 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13 kg
- Peso lordo
- 14,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 81,32 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Condizionatore da parete Blue e+ S, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LxAxP: 300 x 570 x 199 mm, R-1234yf
- Documentazione
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Fogli di dati
- Catalogo tecnico
- Safety data sheet refrigerant