Condizionatore a parete Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Codice prodotto: SK 3485330

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor con potenze da 1500 W a 5000 W. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e il campo di impiego a da -30 °C a 60 °C garantiscono una protezione ottimale negli ambienti più difficili. Il condizionatore può essere montato in tre modi diversi (montaggio sporgente, semi-incassato e incassato), ad esempio sulle soluzioni Toptec.

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto:
SK 3485330
Esecuzione
montaggio a parete
Outdoor
Descrizione prodotto
Il condizionatore da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor è utilizzato in tutto il mondo grazie all'alimentatore multi-tensione e si installa principalmente negli armadi CS serie Toptec.
Vantaggi
Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Modifica del prodotto
La copertura per la scatola di derivazione, che protegge il collegamento elettrico del condizionatore, non è più inclusa nella fornitura dall'inizio del 2024. Le coperture 3355.200 e 3355.210 possono essere ordinate come accessori opzionali.
Materiale
Alluminio AlMg3
Superficie
Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Telaio di montaggio con fissaggio universale ai contenitori outdoor per montaggio sporgente, semi-incassato e incassato
Materiale di fissaggio
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,95 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,95 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Informazioni sul nr. d'ord.
Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) e 480 V +6 % (509 V)
Potenza nominale
0,7 kW
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,65 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Dimensioni
Larghezza: 415 mm
Altezza: 990 mm
Profondità: 280 mm
Dimensioni dell'apparecchio incl. cornice di tenuta e cuffia di copertura estetica
Larghezza: 467 mm
Altezza: 1.042 mm
Profondità: 280 mm
Tipo di montaggio
Montaggio universale (sporgente, semi-incassato e incassato)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
con telaio di montaggio: circuito di protezione IP56
senza telaio di montaggio: circuito interno IP54
Protection category NEMA
con telaio di montaggio: UL Type 12/3R/4
senza telaio di montaggio: UL Type 12/3R
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 0,77 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,48 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Adatti per
Tipo di contenitore: Toptec
Larghezza: ≥ 600 mm
Altezza: ≥ 1.200 mm
Adatto per nr. d'ord.
9782.818
9782.866
9782.868
9782.888
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Range temperatura di esercizio
-30 °C...60 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
3 °C...60 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
-30 °C...45 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Pressione di esercizio (p max.)
2,4
Livello di rumorosità
67 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
36 kg
Peso lordo
48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
270,15 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e+ da parete Outdoor, 1,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, alluminio, LAP: 415 x 990 x 280 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater