Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Codice prodotto: SK 3361640

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».

Codice prodotto:
SK 3361640
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.
Vantaggi
Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Colore
RAL 9007
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Trasformatore toroidale esterno
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Informazioni sul nr. d'ord.
I dati tecnici del condizionatore a parete 3361.x40 sono validi con un trasformatore esterno collegato
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 1,2 A
A 60 Hz: 1,4 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 3,1 A
A 60 Hz: 3,3 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 480 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 280 mm
Altezza: 550 mm
Profondità: 280 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,18 t
Regolazione della temperatura
Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...52 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Pressione di esercizio (p max.)
28 bar
Fusibile di protezione
Interruttore per trasformatore: 6,3...10 A
Depth transformer
65 mm
Diameter transformer
126 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
25,568 kg
Peso lordo
26,675 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177433779
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore da parete Blue e, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, acciaio inox, LxAxP: 280 x 550 x 280 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni – R-513A
Istruzioni – R134a
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant – R-513A