Condizionatore a parete Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Codice prodotto: SK 3484837

La serie di condizionatori Blue e+ Dynamic è stata progettata per l'uso in applicazioni operative variabili. Gli apparecchi sono testati secondo DNV-CG-0339 e sono quindi particolarmente adatti per impieghi navali (ad es. per i quadri elettrici nelle sale macchine). Grazie alla loro struttura meccanica particolarmente robusta, i condizionatori sono ideali per tutte le applicazioni soggette a forti sollecitazioni da vibrazioni, come nei porti (gru), nella logistica (trasloelevatori) o negli aeroporti (nastri trasportatori per bagagli).

Induttore di rete Condizionatore a parete Blue e+ Dynamic

Interfaccia IoT

Codice prodotto:
SK 3484837
Esecuzione
montaggio a parete
Dynamic
Vantaggi
Maggiore efficienza: indice di efficienza energetica stagionale (SEER) molto elevato > 6,2
Maggiore flessibilità: utilizzo versatile in applicazioni dinamiche, senza necessità di interventi infrastrutturali complessi. Anche i retrofitting possono essere eseguiti con facilità.
Più sicurezza: massima affidabilità, minore necessità di manutenzione e velocemente pronto all'uso
Maggiore semplicità: progettazione, funzionamento e installazione ottimizzati
Applicazioni tipiche
Per applicazioni marittime e dinamiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,67 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Per soddisfare i requisiti EMC secondo la norma DNV-CG-0339, è necessario installare una induttanza aggiuntiva (SK 3124.010) per ciascuna fase nella linea di alimentazione del condizionatore. Con l'induttanza installata, il funzionamento è possibile esclusivamente a 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. L'apparecchio SK 3187.937 può essere utilizzato esclusivamente in configurazione trifase.
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Hint Construction
Installazione parziale non consentita
Potenza nominale
0,7 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 310 mm
Dima di foratura necessaria
Larghezza feritoia: 383 mm
Altezza foratura: 929 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito interno IP 55
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 0,77 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,48 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...60 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
3 °C...60 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,38 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,38 kW
Pressione di esercizio (p max.)
24 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
40,5 kg
Peso lordo
46,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
206,82 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84158200
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e+, a parete, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LAP: 400 x 950 x 310 mm
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Fogli di dati
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater