Condizionatore da parete TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Codice prodotto: SK 3304514

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e» nelle classi potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa. Grado di protezione secondo NEMA 4X.

Codice prodotto:
SK 3304514
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e», di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa. Grado di protezione secondo NEMA 4X.
Vantaggi
Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Colore
RAL 7001
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 8,7 A
A 60 Hz: 9,7 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 26 A
A 60 Hz: 28 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 805 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 405 mm
Altezza: 1.020 mm
Profondità: 358 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,21 t
Regolazione della temperatura
Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Pressione di esercizio (p max.)
25 bar
Fusibile di protezione
Interruttore per trasformatore: 11...16 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
60 kg
Peso lordo
65 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177384408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e, montaggio a parete, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, acciaio inox, LAP: 405 x 1020 x 358 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
FCC
Documentazione
Info sheet
Istruzioni – R-513A
Istruzioni – R134a
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant – R-513A