Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW

Codice prodotto: SK 3383500

Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa.

Codice prodotto:
SK 3383500
Esecuzione
montaggio sul tetto
Descrizione prodotto
Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e, di serie con controllore e-Comfort ed evaporatore elettronico della condensa.
Vantaggi
Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Il condizionatore da tetto 3273.500, grazie al basso livello di rumorosità, può essere utilizzato anche in ambienti con presenza di personale.
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 3,1 A
A 60 Hz: 4,5 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 8,8 A
A 60 Hz: 10,1 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 1.600 m³/h
Circuito interno: 491 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Esecuzione
montaggio sul tetto
Dimensioni
Larghezza: 597 mm
Altezza: 417 mm
Profondità: 475 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,41 t
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Adattabilità al carico
100 %
Regolazione della temperatura
Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...53 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,65 kW
Pressione di esercizio (p max.)
28 bar
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
41,8 kg
Peso lordo
44 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177323216
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK RTT Tetto Comfort 1000W 230V
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni – R-513A
Istruzioni – R134a
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant – R-513A